FLS IB M12 DO 8 M12-2A
-
Dispositivo E/S descentralizado
2736039
El equipo Stand-Alone para INTERBUS tiene 8 salidas digitales, cargable cada una con 2 A. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 178 mm |
| Profundidad | 49,3 mm |
| Distancia entre taladros | 168 mm |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Bus remoto | |
| Tipo de conexión | 2 conectores enchufables M12 codificados B |
| Denominación punto de conexión | Cable de cobre |
| Número de polos | 5 |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Límites del sistema | |
| Número de participantes de bus local conectables | 0 |
| Número de participantes con canal de parámetros | 0 |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 81 |
| Código de ID (dec.) | 1 |
| Código de longitud (dec.) | 129 |
| Canal de datos de proceso | 8 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 8 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 8 Bit |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de salidas | 8 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 2 A |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Fieldline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Número de canales | 8 |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión UL | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UL | 4 A |
| Absorción de corriente de UL | típ. 80 mA |
| máx. 100 mA | |
| Alimentación de tensión US | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en US | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de US | típ. 3,5 mA |
| máx. 700 mA | |
| Alimentación de tensión UA11 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA11 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA11 | típ. 12 mA (Más corriente de actuador) |
| máx. 4 A | |
| Alimentación de tensión UA12 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA12 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA12 | típ. 12 mA (Más corriente de actuador) |
| máx. 4 A | |
| Alimentación de tensión UA21 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA21 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA21 | típ. 12 mA (Más corriente de actuador) |
| máx. 4 A | |
| Alimentación de tensión UA22 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA22 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA22 | típ. 12 mA (Más corriente de actuador) |
| máx. 4 A | |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
| Denominación | UL |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (lógica de bus) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (lógica de bus) / salidas digitales (alimentación de actuadores) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (lógica de bus) / bus remoto de entrada | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (lógica de bus) / bus remoto de salida | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (US) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Salidas digitales (alimentación de actuadores) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Salidas digitales (alimentación de actuadores) / alimentación de 24 V (US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Salidas digitales (alimentación de actuadores) / bus remoto de entrada | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Bus remoto de entrada / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Bus remoto de entrada / bus remoto de salida | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Bus remoto de salida / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Bus remoto de salida / alimentación de 24 V (US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tensión de prueba: Bus remoto de salida / salidas digitales (alimentación de actuadores) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Carga 30g, media onda sinusoidal positiva y negativa por dirección en espacio |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g por dirección local |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2736039 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 12 |
| Clave de producto | DRI4A1 |
| GTIN | 4017918899653 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 382,53 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 350 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Cable de sistema de bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Cable de sistema de bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Cable de sistema de bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Cable de sistema de bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507227
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Cable para sensores/actuadores 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507777
Sus ventajas
Suministro flexible de la alimentación de tensión
Indicaciones de diagnóstico y estado
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Bloqueo rápido SPEEDCON
Conexión de paso mediante conector enchufable M12
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago