El módulo se utiliza para el registro y la salida de señales digitales.
FLS IB M12 DIO 8/8 M12
-
Dispositivo E/S descentralizado
2736385
El equipo Stand-Alone para INTERBUS tiene 8 entradas digitales y 8 salidas digitales, cargable cada una con 500 mA. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 178 mm |
| Profundidad | 49,3 mm |
| Distancia entre taladros | 168 mm |
| INTERBUS | |
| Tipo de conexión | 2 conectores enchufables M12 codificados B |
| Denominación punto de conexión | Cable de cobre |
| Número de polos | 5 |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Límites del sistema | |
| Número de participantes de bus local conectables | 0 |
| Número de participantes con canal de parámetros | 0 |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 81 |
| Código de ID (dec.) | 3 |
| Código de longitud (dec.) | 129 |
| Canal de datos de proceso | 8 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 8 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 8 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 8 Bit |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Conector M12 con dotación doble |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente suma de sensores | máx. 600 mA |
| Tiempo de filtro | 3 ms |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conector M12 con dotación doble |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de salidas | 8 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Fieldline |
| Construcción | Stand-alone |
| Número de canales | 16 |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión UL | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UL | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UL | típ. 60 mA |
| máx. 100 mA | |
| Alimentación de tensión US | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en US | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de US | típ. 10 mA (Más corriente de sensor) |
| máx. 500 mA | |
| Alimentación de tensión UA11 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA11 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA11 | típ. 6 mA (Más corriente de actuador) |
| máx. 4 A | |
| Alimentación de tensión UA12 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA12 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA12 | típ. 6 mA (Más corriente de actuador) |
| máx. 4 A | |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
| Denominación | UL |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: A la periferia | 500 V AC |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Código de artículo | 2736385 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 12 |
| Clave de producto | DRI4A1 |
| GTIN | 4017918943257 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 382,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 340 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Cable de sistema de bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Cable de sistema de bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Cable de sistema de bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Cable de sistema de bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507227
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Cable para sensores/actuadores 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507777
Sus ventajas
Suministro flexible de la alimentación de tensión
Indicaciones de diagnóstico y estado
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Bloqueo rápido SPEEDCON
Conexión de paso mediante conector enchufable M12
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago