FLS CO M12 DO 8 M12-2A
-
Dispositivo E/S descentralizado
2736084
El equipo Stand-Alone para CANopen® tiene 8 salidas digitales, cargable cada una con 2 A. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 178 mm |
| Profundidad | 49,3 mm |
| Distancia entre taladros | 168 mm |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| CANopen® | |
| Tipo de conexión | 2 conectores enchufables M12 codificados A |
| Número de polos | 5 |
| Velocidad de transmisión | 10, 20, 50, 125, 250, 500, 1000 kBit/s (Detección automática de la velocidad en baudios) |
| Física de transmisión | Cable de cobre con alimentación de energía opcional según estándar CAN |
| Ocupación de espacio de direcciones | 1 ... 126, ajustable |
| Límites del sistema | |
| Número de participantes de bus local conectables | 0 |
| Número de participantes con canal de parámetros | 0 |
| Datos de programación | |
| Área de direcciones de entrada | 4 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 8 Bit |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de salidas | 8 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 2 A |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Fieldline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Número de canales | 8 |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión UL | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UL | 4 A |
| Absorción de corriente de UL | típ. 80 mA |
| máx. 100 mA | |
| Alimentación de tensión US | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en US | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de US | típ. 3,5 mA |
| máx. 700 mA | |
| Alimentación de tensión UA11 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA11 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA11 | típ. 12 mA (Más corriente de actuador) |
| máx. 4 A | |
| Alimentación de tensión UA12 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA12 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA12 | típ. 12 mA (Más corriente de actuador) |
| máx. 4 A | |
| Alimentación de tensión UA21 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA21 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA21 | típ. 12 mA (Más corriente de actuador) |
| máx. 4 A | |
| Alimentación de tensión UA22 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA22 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA22 | típ. 12 mA (Más corriente de actuador) |
| máx. 4 A | |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
| Denominación | UL |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (lógica de bus) / salidas digitales (alimentación de actuadores) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: FE / salidas digitales (alimentación de actuadores) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2736084 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 12 |
| Clave de producto | DRI4A3 |
| GTIN | 4017918904555 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 392,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 350 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
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
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Cable de sistema de bus 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Cable de sistema de bus 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Cable de sistema de bus 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Cable para sensores/actuadores 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Conector para datos 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Conector para datos 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - Distribuidor T 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistencia de cierre 1507816
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
Sus ventajas
Conexión de paso mediante conector enchufable M12
Interruptores codificadores de direcciones de acceso directo
Indicaciones de diagnóstico y estado
Bloqueo rápido SPEEDCON
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Suministro flexible de la alimentación de tensión
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago