El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne permite el funcionamiento de sensores y actuadores aptos para IO-Link (Devices). Además sirve para registrar señales digitales. IO-Link es el estándar para la comunicación universal desde el sistema de control hasta el nivel de campo más bajo. En la comunicación IO-Link, los datos de proceso se transmiten paralelamente a la transmisión de los datos de servicio. IO-Link es una conexión punto a punto entre un puerto IO-Link y el sensor o actuador. La tecnología IO-Link utiliza la conocida técnica de señales de la interfaz binaria 0 V y 24 V para transferir datos con ayuda de una modulación de impulsos. La compatibilidad retrospectiva con sensores/actuadores estándar la cumple IO-Link. Con este borne pueden accionarse independientemente del fabricante todos los dispositivos aptos para IO-Link en INTERBUS, PROFIBUS y PROFINET.
FLM IOL 4 DI 4 M12
-
Dispositivo E/S descentralizado
2736990
El aparato de bus local tiene 4 puertos IO-Link 200 mA. Funciones: procesamiento paralelo del servicio y los datos de proceso, 500 KBd/2 MBd conmutable, protección contra circuitos y sobrecarga, corriente nominal de 800 mA, técnica de conexión rápida M12
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 70 mm |
| Altura | 178 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Distancia entre taladros | 168 mm |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Color | antracita |
| Bus local Fieldline | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado B |
| Denominación punto de conexión | Cable de cobre |
| Número de polos | 5 |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 06 |
| Código de ID (dec.) | 223 |
| Código de longitud (dec.) | 06 |
| Canal de datos de proceso | 80 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 80 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 80 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 16 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 96 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 33 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Número de entradas | 4 |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Digital | |
| Número de entradas | máx. 4 |
| Corriente nominal de entrada | 8 mA (con 24 V DC) |
| Retardo de señal | < 3 ms (ton, típico) |
| 3 ms (toff, típico) | |
| Longitud de cable admisible | < 20 m |
| IO-Link | |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable M12 |
| Tiempo de filtro de entrada | típ. 3 ms |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| IO-Link | |
| Número de puertos | 4 |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Digital | |
| Número de salidas | máx. 4 |
| Corriente nominal por canal | 500 mA (Inom.) |
| Absorción de corriente total máxima | 2 A (observar derating) |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | aprox. -1 V |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación; integrado por canal |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Fieldline |
| Construcción | modular |
| Número de canales | 4 |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión UL | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UL | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UL | máx. 150 mA (A 500 kbaudios) |
| típ. 75 mA (A 500 kbaudios) | |
| Alimentación de tensión US | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en US | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de US | típ. 25 mA (más la corriente de alimentación de los sensores) |
| máx. 2 A | |
| Alimentación: IO-Link | |
| Corriente nominal por puerto IO-Link | máx. 200 mA |
| Corriente nominal por aparato | 800 mA |
| Longitud de cable admisible | < 20 m |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; electrónicamente en el módulo |
| Protección contra cortocircuito; electrónicamente en el módulo | |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Denominación | UL |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Carga 30g, media onda sinusoidal positiva y negativa por dirección en espacio |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g por dirección local |
| Código de artículo | 2736990 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI453 |
| GTIN | 4046356319393 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 339,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 280 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Cable para sensores/actuadores 1518478
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518481
-
SAC-5P-MSB/ 0,3-900/FSB SCO - Cable de sistema de bus 1517958
-
SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO - Cable de sistema de bus 1517961
-
SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO - Cable de sistema de bus 1517974
-
SAC-5P-MSB/ 2,0-900/FSB SCO - Cable de sistema de bus 1517987
-
SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Cable de sistema de bus 1517990
-
SAC-5P-MSB/10,0-900/FSB SCO - Cable de sistema de bus 1518009
-
SAC-5P-MSB/15,0-900/FSB SCO - Cable de sistema de bus 1518012
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518465
Sus ventajas
4 puertos ES-Link y 4 entradas digitales
Conexión de paso mediante conector enchufable M12
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Indicaciones de diagnóstico y estado
Bloqueo rápido SPEEDCON
Suministro flexible de la alimentación de tensión
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago