FLM DIO 4/4 M12-2A
-
Dispositivo E/S descentralizado
2736369
El equipo de bus local tiene entradas y salidas digitales. Funciones: 4 entradas digitales, tiempo de filtro 3 ms, 4 salidas digitales cada una de 2 A, conmutable 500 KBd / 2 MBd, diagnóstico exacto por canal, protección contra cortocircuitos y sobrecarga, técnica de conexión rápida M12
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 70 mm |
| Altura | 178 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Distancia entre taladros | 168 mm |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Bus local Fieldline | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado B |
| Denominación punto de conexión | Cable de cobre |
| Número de polos | 5 |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (conmutable) |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 41 |
| Código de ID (dec.) | 191 |
| Canal de datos de proceso | 4 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 4 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 3 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 4 |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Tiempo de filtro | 3 ms |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 2 A |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal de lámparas | ver hoja de datos |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Fieldline |
| Construcción | modular |
| Número de canales | 8 |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión UL | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UL | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UL | máx. 50 mA (A 2 Mbaudios) |
| típ. 45 mA (A 2 Mbaudios) | |
| máx. 50 mA (A 500 kbaudios) | |
| típ. 40 mA (A 500 kbaudios) | |
| Alimentación de tensión US | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en US | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de US | típ. 5 mA (más la corriente de alimentación de los sensores) |
| máx. 600 mA | |
| Alimentación de tensión UA11 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA11 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA11 | típ. 3 mA |
| máx. 4 A | |
| Alimentación de tensión UA12 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA12 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA12 | típ. 3 mA |
| máx. 4 A | |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Denominación | UL |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: A la periferia | 500 V AC |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2736369 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 12 |
| Clave de producto | DRI434 |
| GTIN | 4017918951078 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 367,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 315 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
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
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Cable de sistema de bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Cable de sistema de bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Cable de sistema de bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Cable de sistema de bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Cable para sensores/actuadores 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Cable para sensores/actuadores 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Cable para sensores/actuadores 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Cable para sensores/actuadores 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Conector 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Conector 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Conector 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Conector 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Conector 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Conector 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Cable para sensores/actuadores 1518478
Sus ventajas
Suministro flexible de la alimentación de tensión
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Indicaciones de diagnóstico y estado
Bloqueo rápido SPEEDCON
Conexión de paso mediante conector enchufable M12
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago