FL IL 24 BK-PN-PAC
-
Acoplador de bus
2878816
Acoplador de bus PROFINET para Inline, 24 V DC, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 85 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color | verde |
| PROFINET | |
| Número de canales | 1 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegociación |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (reconocimiento automático, sin sistema mixto) |
| Bus de campo: Gateway para bus local | |
| Número máx. de participantes de bus local | 62 |
| Límites del sistema | |
| Número de participantes de bus local conectables | máx. 63 |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 8 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | 0 |
| PROFINET | |
| Función del módulo | PROFINET-IO Device |
| Especificación | Versión 1.1 |
| Tasa de actualización | min. 4 ms |
| Datos de programación | |
| Longitud de registro (maestro) | 384 Byte |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | PROFINET-Device |
| Digital: | |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Medio de transmisión | Cable de par trenzado de 0,14 mm² ... 0,22 mm² |
| Potenciales: Alimentación de acoplador de bus UBK; la alimentación de lógica UL (7,5 V) y la alimentación analógica UANA (24 V) se crean de la alimentación del acoplador de bus. | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 1,5 A (Con número máximo de bornes de E/S conectados) |
| típ. 92 mA (Sin bornes de E/S Inline conectados) | |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
| Fuente de alimentación | máx. 2 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Fuente de alimentación | máx. 0,5 A DC (observar derating) |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector Inline |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Absorción de corriente | máx. 1,5 A |
| típ. 92 mA (Sin bornes de E/S Inline conectados) | |
| Ondulación | Ondulación admisible 3,6 Vpp dentro del margen de tensión admisible |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 95 % (sin condensación) |
| Código de artículo | 2878816 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI11A |
| GTIN | 4046356048613 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 354,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 322,52 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
Productos compatibles
-
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
ESL 62X10 - Tira insertable de rotulación 0809492
-
IBS OPC SERVER - Software de programación 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cable de datos 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cable de instalación 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
E/UK - Soporte final 1201442
Sus ventajas
Reconocimiento de velocidad automática del bus de sistema
Indicación de 2 partes y 7 segmentos para el diagnóstico
Anchura: 85 mm
Hasta 61 bornes (16 participantes PCP) conectables
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago