AXL F BK SAS - Acoplador de bus
2701457

Axioline F, Acoplador de bus, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Velocidad de transmisión 10 MBits/s y 100 MBits/s
Conmutador de codificación giratorio para ajustar la asignación de dirección IP y otras funciones
Apoyo de IEC 61850, MMS y GOOSE
BootP y DHCP
Firmware actualizable
Gestión basada en web
Permite el funcionamiento de módulos digitales y analógicos de las familias de productos Axioline F y Axioline SE