El acoplador de bus representa el enlace entre dos redes Ethernet (Modbus/TCP) y el sistema Axioline F. Ofrece la posibilidad de comunicarse en dos redes diferentes sin reacción y de forma simultánea para crear la infraestructura de red redundante entre el sistema de control y el acoplador de bus. En el acoplador de bus puede alinear hasta 63 participantes Axioline F.
AXL F BK ETH NET2
-
Acoplador de bus
2702177
Axioline F, Acoplador de bus, Ethernet (2 redes), Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 74 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Montaje sobre carril DIN | |
| Posición de montaje | a discreción (se debe tener en cuenta el derating de temperatura) |
| Color | gris tráfico A RAL 7042 |
| Protocolos soportados | Modbus/TCP (UDP) |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Ethernet (2 redes) | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s (semidúplex o dúplex completo (detección automática, opcionalmente ajustable de forma manual)) |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Servicio | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Micro USB Modelo B |
| Bus de campo: Gateway para bus local | |
| Número máx. de participantes de bus local | 63 (Tenga en cuenta los consumos de corriente lógicos del participante bus; el módulo de ramificación no figura entre los participantes bus de una estación Inline.) |
| Límites del sistema | |
| Número de participantes soportados | máx. 63 (por estación) |
| Número de participantes de bus local conectables | máx. 63 |
| Datos de programación | |
| Longitud de registro (maestro) | 1484 Byte |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (se debe tener en cuenta el derating de temperatura) |
| Volumen de suministro | incluidos módulo base de bus y conector Axioline F |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4 W |
| Potenciales: Alimentación de la tensión lógica UL (a partir de UL se genera el suministro del bus local Axioline F Ubus) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 583 mA (con 2 A en UBus para los E/S y UL = 24 V) |
| Absorción de corriente | típ. 105 mA (sin E/S y UL = 24 V) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico |
| Prot. contra inversión de polaridad; electrónico | |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Fuente de alimentación | 2 A |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (Posición de montaje: montaje en pared sobre carril horizontal) |
| -25 °C ... 55 °C (Posición de montaje: discrecional) | |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2702177 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI21B |
| GTIN | 4055626008417 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 229,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 177 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
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
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cable de datos 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cable de instalación 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0829580
-
EMT (35X18,7)R - Rótulo insertable 0801831
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Cable de conexión 2701626
Sus ventajas
2 puertos Ethernet separados (sin switch integrado)
2 direcciones IP
Velocidad de transmisión 10 MBits/s y 100 MBits/s
Conmutador de codificación giratorio para ajustar la asignación de dirección IP y otras funciones
Compatibilidad con Modbus/TCP (UDP)
BootP y DHCP
Firmware actualizable
Runtime en el acoplador de bus insignificante (unos 0 µs) (en Modbus/UDP)
Tiempo de ciclo típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago