El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para el registro de sucesiones rápidas de impulsos de sensores y para el registro de posiciones mediante un encoder incremental. El módulo combina dos entradas de contador para el análisis de impulsos contadores rápidos y dos entradas de encoder incremental para el registro de posiciones.
AXL CNT 2/INC 2-ME
-
Módulo de función
2688213
Módulo funcional Axioline, 2 entradas de contador, 2 entradas de transmisor de valor incremental (módulo electrónico como repuesto para el artículo 2688093 AXL CNT 2/INC 2)
Detalles de producto
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Color | gris |
| Bus local Axioline F | |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 115 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 7 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2, Tipo 3 |
| Número de entradas | 8 (CNT: G1, G2, Dir1, Dir2; INC: Ref1, Ref2, L1, L2) |
| Tipo de conexión | Sistema de conexión directa |
| Tecnología de conexión | 1 conductor (opcionalmente 2, 3 conductores) |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | 2,5 mA (por canal) |
| Longitud de línea admisible hacia el sensor | 30 m |
| Transmisor | |
| Número de entradas | 2 (A1, /A1, B1, /B1, Z1, /Z1; A2, /A2, B2, /B2, Z2, /Z2) |
| Denominación Entrada | Entrada de transmisor de valor incremental |
| Señales de transmisor | Transmisores simétricos según EIA-422 y asimétricos |
| Longitud del cable | 30 m |
| Contador: | |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2, Tipo 3 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Número de entradas | 2 (S1, S2) |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Frecuencia de entrada | máx. 300 kHz (1 canal conectado) |
| máx. 100 kHz (más de 1 canal conectado o supervisión de firmware de la señal Z) | |
| Corriente de entrada | 2,5 mA (por canal) |
| Resolución | 32 Bit |
| Longitud de cable admisible | 30 m |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 1 conductor |
| Número de salidas | 2 (Out1, Out2) |
| Circuito de protección | Prot. contra cortocircuito, prot. contra sobrecarga salidas |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Carga nominal inductiva | máx. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, con tensión nominal) |
| Carga nominal de lámparas | máx. 12 W (para tensión nominal) |
| Carga nominal resistiva | máx. 12 W (48 Ω, con tensión nominal) |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales sí |
| Fallo en el encoder incremental simétrico sí |
| Transmisor | |
| Número | 2 (UE1, UE2) |
| Tensión nominal de salida | 5 V DC |
| Margen de tensión | 5 V DC ... 5,5 V DC |
| Capacidad de corriente | máx. 250 mA |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito; Electrónico |
| Número | 2 (US1, US2) |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Margen de tensión | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Capacidad de corriente | típ. 500 mA |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito; Electrónico |
| Número | máx. 2 (A, /A, B, /B, (Z, /Z)) |
| Denominación | Encoders incrementales simétricos |
| Tipo de conexión de las señales | Conexión push-in |
| Tensión de alimentación del transmisor | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| Nivel de tensión de las señales | Señal diferencial (señal invertida) mínimo ±0,5 V, máximo ±6 V |
| Margen de tensión de modo común señal-masa | -10 V ... 13,2 V |
| Frecuencia de entrada | máx. 300 kHz (1 canal conectado) |
| máx. 100 kHz (más de 1 canal conectado o supervisión de firmware de la señal Z) | |
| Número | máx. 2 (A, B, (Z)) |
| Denominación | Encoders incrementales asimétricos |
| Tipo de conexión de las señales | Conexión push-in |
| Nivel de tensión de las señales | Bajo ≤ 2,5 V, Alto ≥ 3,5 V (hasta un máximo de 27 V) |
| Frecuencia de entrada | máx. 300 kHz (1 canal conectado) |
| máx. 100 kHz (más de 1 canal conectado o supervisión de firmware de la señal Z) | |
| Potenciales | |
| Protección por fusible | máx. 8 A (Protección contra inversión de polaridad hasta 5 A) |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensión tensión de alimentación; electrónico (35 V, 0,5 s) |
| Protección contra inversión de polaridad de la tensión de alimentación; diodo paralelo; con protección por fusible externa de 5 A (solo para la puesta en servicio) | |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 120 mA |
| típ. 100 mA | |
| Potenciales: Alimentación de la tensión de alimentación (UI) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC incl. todas las tolerancias, incl. ondulación |
| Absorción de corriente | máx. 2,5 A (en función del tipo de sensor o transmisor utilizado y la carga en la salida digital) |
| Absorción de corriente | típ. 50,5 mA (Consumo interno de corriente; sin circuito de los puntos de embornaje) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g, duración 11 ms, impulso choque en forma semisinusoide |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2688213 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI263 |
| GTIN | 4046356582193 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 167,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 167,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
2 entradas de contador
2 entradas de encoder incremental
Registro de encoder incremental: análisis de ejes lineales o rotativos
Placa de características guardada
Indicaciones de diagnóstico y estado
Contador: contaje único o periódico
Contador: sistema control contaje (Source) mediante entrada de control (Gate)
Activación de una salida en función de dos valores límite
Contador de 32 bit (en subida y en bajada)
Frecuencia máxima de entrada: 300 kHz/100 kHz (en función de la conexión)
Registro de encoder incremental: registro de señales digitales de encoders incrementales simétricos y asimétricos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago