La borna adaptadora Inline (maestro INTERBUS) está prevista para su alineación a la derecha en un PLCnext Control de la serie Axiocontrol. Con la borna adaptadora Inline puede crear una estación Inline para PLCnext Technology y conectarla a un participante INTERBUS.
AXC F IL ADAPT
-
Módulo de ampliación de PLC
1020304
PLCnext Control Extension, Módulo de ampliación de PLC, Alineable a la derecha, Borna adaptadora, Módulo de ampliación; interfaz: Bus local INTERBUS (maestro): 1; Número de datos de proceso: 4096 Bit; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos módulo de zócalo de bus y conector Inline; Sistema de control compatible: AXC F 1152, AXC F 1252, AXC F 2152; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02RINA
ID de homologación: ELE008423XG001ABS
ID de homologación: 20-1968571-PDABSH
ID de homologación: 840ccULus Listed
ID de homologación: E238705cULus Listed
ID de homologación: E366272Productos compatibles
Sus ventajas
Detección automática de la velocidad de transmisión en INTERBUS (500 kBit/s o 2 MBit/s)
Se pueden conectar hasta 63 participantes de bus local INTERBUS
Indicaciones de diagnóstico y estado
Borna adaptadora de E/S Inline desarrollada especialmente para los PLCnext Control de la serie Axiocontrol
Una variedad de E/S funcionales ofrece posibilidades de soluciones de automatización flexibles
Cambio de máquinas e instalaciones existentes al nuevo sistema ecológico PLCnext Technology abierto