El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CBL-DCB-PLC-3R-EEM-CE/UL-SS - Data Collection Box
1473597

Conjunto de aparamenta modular para el registro y el procesamiento de valores de señal y medición, con carcasa de chapa de acero inoxidable, medidor de energía integrado y medición de corriente mediante bobinas Rogowski (en el volumen de suministro). Adecuado para su uso en instalaciones Greenfield y Brownfield.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación y puesta en marcha rápidas
Intercambio ilimitado de datos más allá de la tecnología operativa en los servicios de tecnología de la información y de la nube con ampliación de IIoT Framework opcional (PLCnext App)
Optimizaciones específicas y rápidas gracias al análisis inteligente incluso de grandes cantidades de datos con ampliación opcional de inteligencia artificial MLnext Execution (PLCnext App)
Adecuado para la industria alimentaria gracias a su carcasa de acero inoxidable