BLADE INTELLIGENCE es una solución modular para el control de palas del rotor de aerogeneradores. La combinación de conjuntos de aparamenta WIL-BI está disponible en diferentes variantes. Se puede integrar también sin problemas en las instalaciones existentes. Los sensores y cables de conexión necesarios están disponibles como accesorios. El accesorio necesario varía según la variante de artículo.
WIL-BI-RMS-000-01
-
Conjunto de aparamenta
1217626
Unidad de evaluación de datos del sensor para el control de carga, incluido el software de aplicación. Comunicación mediante Modbus/TCP y PROFINET. Consulte el volumen de suministro en la pestaña "Datos técnicos".
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Máxima disponibilidad de los aerogeneradores incluso en condiciones extremas
Detección de daños temprana e intervalos de mantenimiento optimizados gracias a la supervisión permanente
Fácil conexión a instalaciones ya existentes mediante interfaces abiertas
Trabajos de mantenimiento planificables y ajuste de la parametrización mediante acceso remoto