FLT-CP-1C-350
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial
2859741
Combinación enchufable de descargadores de corrientes de rayo y descargadores de sobretensiones, según tipo 1+2 / Class I+II / descargador B+C. Descargadores coordinados según el principio AEC, para redes monofásicas de alimentación de corriente, con PE y N colocados de forma combinada en un conductor (L1, PEN).
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | I + II |
| T1 + T2 | |
| Tipo EN | T1 + T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-C |
| TT | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 1 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Tensión de servicio | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Corriente de servicio | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 4,5 Nm |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 13 ... 2 |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Par de apriete | 0,25 Nm |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35,6 mm |
| Altura | 95 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Unidad de división | 2 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V - 0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6/PBT |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | L-PEN |
| Dirección de actuación | 1L-N/PE |
| Tensión nominal UN | 240 V AC (TN-C) |
| 240 V AC (TT) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 350 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 125 A (< 55 °C) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 25 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 12,5 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 160 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 25 kA |
| Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Nivel de protección Up | ≤ 1,5 kV |
| Tensión residual Ures | ≤ 1,5 kV (en In) |
| ≤ 1,2 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (con 3 kA) | |
| Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| Comportamiento TOV en UT | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 457 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 125 A (gG) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 315 A (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (5-500 Hz/2,5 h/X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión constante máxima MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Corriente transitoria nominal In (L-G) | 20 kA |
| Pistas de protección | L-G |
| Tensión nominal | 240 V AC |
| Sistema de distribución de energía | Split phase |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tensión de limitación medida MLV (L-G) | 1340 V |
| Corriente repetitiva (N-G) | 10 kA (264 V AC) |
| Tipo SPD | 4CA |
| Indicación UL/Señal remota | |
| Tensión de servicio | 125 V AC |
| Corriente de servicio AC | 1 A AC |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 40 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 12 ... 2 |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2859741 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 07 |
| Clave de producto | CL1211 |
| GTIN | 4017918956462 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 350,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 350,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803595
-
VAL-CP-350-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2859602
-
FLT-CP-350-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1 2881887
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago