PS-UKK 5 - Clavija de pruebas
3000625

Clavija de pruebas, número de polos: 10, color: rojo

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

La clavija de pruebas contacta de forma segura en el entrante de puente y en todos los conectores hembra de pruebas con 2,3 mm o 4 mm de diámetro
Con la clavija de pruebas modular PS-...2,3MM se pueden componer adaptadores de prueba individuales