cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | ||||
| C | ||||
| 300 V | ||||
| F | ||||
| 500 V | ||||
Clavija de interrupción, con función de separación pura, profundidad: 78,3 mm, anchura: 6,2 mm, altura: 39,3 mm, número de polos: 1, color: gris
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | ||||
| C | ||||
| 300 V | ||||
| F | ||||
| 500 V | ||||