FTPR-2/6
-
Conector de comprobación
3001684
Conector de comprobación, configuración libre, con empuñadura giratoria, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Clavija de pruebas |
| Número de polos | 6 |
| Paso | 8,2 mm |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 6 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,31 W |
| Tensión transitoria de prueba | 5 kV |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Par de apriete Conector hembra de pruebas | 0,5 |
| Observación | La sección del conductor es dependiente del terminal de cable utilizado. |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 24 A |
| Corriente de carga máxima | 24 A |
| Tensión nominal | 400 V AC/DC |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 81,5 mm |
| Altura | 86 mm |
| Paso | 8,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | Inserción en regleta base |
| Código de artículo | 3001684 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE6112 |
| GTIN | 4055626049632 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 425 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 425 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-8 - Puente enchufable 3030297
-
FBS 4-8 - Puente enchufable 3030307
-
FBS 5-8 - Puente enchufable 3030310
-
FBS 6-8 - Puente enchufable 3032470
-
FBS 10-8 - Puente enchufable 3030323
-
FBSRH 2-8 - Conector de cortocircuito 3033802
-
FBSRH 3-8 - Conector de cortocircuito 3033803
-
FBSRH 4-8 - Conector de cortocircuito 3033804
-
FBS 1/3-8 - Puente enchufable 3032363
-
FBS 2-8 CT - Puente enchufable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Puente enchufable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Puente enchufable 3033832
-
FBS 10-8 CT - Puente enchufable 3033833
-
FBS 2-8 BU - Puente enchufable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Puente enchufable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Puente enchufable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Puente enchufable 3032596
-
FBS 6-8 BU - Puente enchufable 3032677
-
FBS 10-8 BU - Puente enchufable 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Regleta de clavijas de prueba 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Regleta de clavijas de prueba 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Regleta de clavijas de prueba 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Regleta de clavijas de prueba 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Regleta de clavijas de prueba 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Regleta de clavijas de prueba 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Regleta de clavijas de prueba 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Regleta de clavijas de prueba 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Regleta de clavijas de prueba 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Regleta de clavijas de prueba 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tira de cinta Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador para bornes 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador para bornes 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Marcador para bornes 0828295
-
US-TM 100 - Marcador para bornes 0829255
-
PTWE 6-2/6 - Regleta de enchufes de prueba 3069829
-
PTRE 6-2/6 - Regleta de enchufes de prueba 3069851
-
UTWE 6-2/6 - Regleta de enchufes de prueba 3069652
-
PC-FTP-TRI - Perfil codificador 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - Terminal de horquilla 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Terminal de cable circular 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Terminal de cable circular 3240021
-
AP-FTP METER - Perfil cobertor 3069899
-
FAME-BAG 260 - Bolsa de hombro 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Tornillo 3069467
Sus ventajas
Sencillo y con ahorro de tiempo mediante la agrupación funcional de manipulaciones de conmutación
Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba dispuestas de manera alternada
Seguro mediante manejo guiado con empuñadura giratoria patentada
El cortocircuito de convertidor generado automáticamente y la ejecución protegida contra contacto
ofrecen máxima seguridad en la medición.
ofrecen máxima seguridad en la medición.
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago