cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 400 V | 31 A | |||
Conector de comprobación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , color: gris
| Tipo de producto | Clavija de pruebas |
| Familia de productos | FAME 1 |
| Número de polos | 10 |
| Paso | 8,2 mm |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 10 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Corriente de carga máxima | 24 A |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,31 W |
| Tensión transitoria de prueba | 5 kV |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Corriente de carga máxima | 24 A |
| Par de apriete Conector hembra de pruebas | 0,5 |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Observación | La sección del conductor es dependiente del terminal de cable utilizado. |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Corriente nominal | 24 A |
| Tensión nominal | 400 V |
| Diámetro de vástago | 5,7 mm |
| Paso | 8,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | Inserción en regleta base |
| Código de artículo | 1029706 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE6111 |
| GTIN | 4055626532110 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 553,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 553,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |