El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FTP-3F/14 4U - Conector de comprobación
1029268

Conector de comprobación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por terminal, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles