FTP-3/2SL - Conector de comprobación
1030006

Conector de comprobación, número de polos: 2, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba dispuestas de manera alternada
Sencillo y con ahorro de tiempo mediante la agrupación funcional de manipulaciones de conmutación
Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
El cortocircuito de convertidor generado automáticamente y la ejecución protegida contra contacto
ofrecen máxima seguridad en la medición.
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado