FP 1,27/ 80-FWL-21/.../...
-
Clavija de enchufe IDC confeccionada
1010180
Clavija de enchufe IDC confeccionada, corriente asignada: 1,2 A, longitud de cable: Entrada libre (0,05 ... 0,95 m), Tipo de cable:Cable plano, Cable plano. Encontrará muestras preconfeccionadas en la pestaña "Accesorios".
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Conectores placa a placa o cable a placa compactos y de muchos polos para diseños del equipo con ahorro de espacio
Posibilidad de pedido preconfeccionado: las clavijas de enchufe IDC con cable de cinta plana permiten un empleo inmediato en el equipo