VS-08-T-H-S-RJ45/IP67 - Carcasa aérea RJ45
1652855

Carcasa aérea RJ45, IP67, reticulada por radiación para aplicaciones de soldadura, para inserto de machos VS-08-ST-H11-RJ45 y VS-08-ST-H21-RJ45, con bloqueo push-pull con el marco empotrado, diámetro de cable de 5,0 mm ... 8,5 mm

Detalles de producto







Productos compatibles