RC-0000000B2FZ - Pasamuro pared anterior
1592781

tipo de conexión

Pasamuro pared anterior, serie: RC, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Anillo tórico radial, apantallado: sí, espesor de pared mín.: 3 mm, espesor de pared máx.: 7 mm, rango de diámetro de cable: 2 mm... 10,5 mm. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Detalles de producto








Productos compatibles