TG 60 - Carcasa
TG 60
-
Carcasa
2788906
Carcasa para el montaje de descargadores de sobretensiones
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Carcasa
Dimensiones
Esquema de dimensiones
Anchura
200 mm
Profundidad
200 mm
Datos del material
Material carcasa
Aluminio
Propiedades mecánicas
Datos mecánicos
Pared lateral abierta
No
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP65
Datos comerciales
Código de artículo
2788906
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
*****
Clave de producto
CL211Z
GTIN
4017918071967
Peso por unidad (incluido el embalaje)
2,955 kg
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
2,955 kg
Número de tarifa arancelaria
76169910
País de origen
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)