DFK-MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 BK - Carcasa pasamuros
1785184

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 2,5 mm2
tipo de embalaje empaquetado en caja

Carcasa pasamuros, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-GF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, montaje: Montaje directo, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 9,3 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica