HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-EL/.../...
-
Carcasa
1372639
Carcasa de superficie B16, para brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x Pg21, altura: 68 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, con color opcional del recubrimiento de polvo
Detalles de producto
| Generalidades | variante con recubrimiento de polvo o de color del artículo 1412853 HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-ELC-AL |
| Generalidades | Para insertos de contactos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
| Aplicación | Estándar |
| Diseño | B16 |
| Tipo de bloqueo | para brida transversal |
| Número de salidas de cable | 2 |
| Tipo de atornillado | 2x Pg21 |
| Salida de cables | lateral |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 68 mm |
| Longitud | 117,5 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Tapa de protectora) |
| Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
| Material tapa protectora | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 (en estado enchufado) |
| IP67 (en estado enchufado) | |
| IP54 (con capuchón de protección cerrado) | |
| Resistencia a los golpes | IK09 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Código de artículo | 1372639 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7APB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 315,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 315,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411200
-
HC-B16-SP-CBK - Junta perfilada 1411480
-
HC-B16-BC-HI-PLBK - Tapa de protección 1407694
-
HC-STA-B16-DC-PL - Tapa de protección 1421102
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241055
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago