PH 2,5/ 3 - Carcasa de cables
3209701

Carcasa de cables, paso: 15,6 mm, profundidad: 36,8 mm, anchura: 15,6 mm, altura: 19,9 mm, número de polos: 3, color: gris

Detalles de producto








Sus ventajas

Disposición uno junto a otro, sin pérdida de separación
Carcasa de cables robusta para retenedor de cable de cables de conexión
Posibilidad de rotulación adicional para la identificación de los conectores