PH 1,5/S/14 - Carcasa de cables
3212866

Carcasa de cables, paso: 49 mm, profundidad: 36,8 mm, anchura: 49 mm, altura: 19,9 mm, número de polos: 14, color: gris

Detalles de producto








Sus ventajas

Carcasa de cables robusta para retenedor de cable de cables de conexión
Disposición uno junto a otro, sin pérdida de separación
Posibilidad de rotulación adicional para la identificación de los conectores