ME MAX 45 2-2 GN
-
Caja para electrónica
2707848
Caja para carril DIN, Diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 45 mm, altura: 99 mm, profundidad: 114,5 mm, color: verde (similar RAL 6021), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN, número de polos conector transversal: 5
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia