ME MAX 17,5 3-3 BUGY
-
Caja para electrónica
1235144
Caja para carril DIN, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 17,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris azulado (similar RAL 7031), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje
Disponible en las anchuras de 6,2 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Tapa frontal transparente giratoria