El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - Caja para electrónica
2203176

Carcasa con pantalla de 5,7" gris claro, formada por dos mitades con tornillos, ventana a la izquierda. Parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, superficie de teclado a la derecha con refuerzo para instalación mural

Detalles de producto








Sus ventajas

Carcasa con pantalla para equipos de mando móviles y fijos
Integración de pantalla TFT y teclados de membrana
Índice de protección hasta IP54
Plástico ABS resistente al impacto
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94

Preguntas frecuentes


¿Qué índice de protección IP puedo alcanzar con los soportes de pantalla DCS?

Cuando se utilizan los accesorios, el DCS tiene un índice de protección máximo IP54. Esto significa que existe una protección total contra el contacto accidental. Además, la electrónica está protegida contra el polvo en cantidades perjudiciales y las... Ver más

Cuando se utilizan los accesorios, el DCS tiene un índice de protección máximo IP54. Esto significa que existe una protección total contra el contacto accidental. Además, la electrónica está protegida contra el polvo en cantidades perjudiciales y las salpicaduras de agua por todos sus lados. Para ello, seleccione la junta "DCS … Seal" en "Accesorios".

Ver menos

¿Cómo puedo fijar la pantalla en la carcasa?

Con los kits de fijación es posible montar las pantallas sin gran esfuerzo. Los kits de fijación se encuentran en "Accesorios". También puede configurar fácilmente la carcasa en el configurador. Este le ofrecerá el kit de fijación adecuado. Encontrar... Ver más

Con los kits de fijación es posible montar las pantallas sin gran esfuerzo. Los kits de fijación se encuentran en "Accesorios". También puede configurar fácilmente la carcasa en el configurador. Este le ofrecerá el kit de fijación adecuado. Encontrará el configurador introduciendo el código web #0512 en el campo de búsqueda de nuestra página web.

Ver menos

¿Puedo realizar recortes personalizados en el soporte de pantalla DCS?

Sí, se pueden añadir muescas y otras personalizaciones. Para obtener más información, nuestro centro de servicio técnico está a su disposición. Para ello, introduzca el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestra página web y utilice el formulario de contacto.


¿Hay otras pantallas, como pantallas táctiles?

Sí, a petición hay disponibles otras pantallas.


¿Qué tecnología de conexión puede utilizarse en el soporte de pantalla?

El soporte de pantalla ofrece amplio espacio para una extensa tecnología de conexión. Desde conectores macho SPE y SAC hasta los clásicos conectores hembra RJ45, es posible integrar muchas y diferentes tecnologías de conexión. Para obtener más inform... Ver más

El soporte de pantalla ofrece amplio espacio para una extensa tecnología de conexión. Desde conectores macho SPE y SAC hasta los clásicos conectores hembra RJ45, es posible integrar muchas y diferentes tecnologías de conexión. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro centro de servicio técnico. Para ello, introduzca el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestra página web y utilice el formulario de contacto.

Ver menos

¿Qué herramientas se necesitan para montar el soporte de pantalla?

Para montar el DCS solo se necesita un destornillador de estrella PH0. Este puede encontrarse en la sección "Accesorios" o con el código de artículo 1212558.