DCS 15 M C O C C 7035 - Caja para electrónica
2203189

Carcasa con pantalla de 15" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, formada por dos mitades con tornillos

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Carcasa con pantalla para equipos de mando móviles y fijos
Integración de pantalla TFT y teclados de membrana
Índice de protección hasta IP54
Plástico ABS resistente al impacto
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94

Preguntas frecuentes


¿Qué posibilidades de aplicación ofrece el soporte de pantalla DCS?

El soporte VESA, que encontrará en "Accesorios", permite un uso flexible. Puede montarlo en la pared y en otras muchas superficies. Para la fijación a perfiles hay disponible una consola independiente. Los soportes de pantalla de menor tamaño también... Ver más

El soporte VESA, que encontrará en "Accesorios", permite un uso flexible. Puede montarlo en la pared y en otras muchas superficies. Para la fijación a perfiles hay disponible una consola independiente. Los soportes de pantalla de menor tamaño también se pueden utilizar como carcasas portátiles.

Ver menos

¿Qué índice de protección IP puedo alcanzar con los soportes de pantalla DCS?

Cuando se utilizan los accesorios, el DCS tiene un índice de protección máximo IP54. Esto significa que existe una protección total contra el contacto accidental. Además, la electrónica está protegida contra el polvo en cantidades perjudiciales y las... Ver más

Cuando se utilizan los accesorios, el DCS tiene un índice de protección máximo IP54. Esto significa que existe una protección total contra el contacto accidental. Además, la electrónica está protegida contra el polvo en cantidades perjudiciales y las salpicaduras de agua por todos sus lados. Para ello, seleccione la junta "DCS … Seal" en "Accesorios".

Ver menos

¿Cómo puedo fijar la pantalla en la carcasa?

Con los kits de fijación es posible montar las pantallas sin gran esfuerzo. Los kits de fijación se encuentran en "Accesorios". También puede configurar fácilmente la carcasa en el configurador. Este le ofrecerá el kit de fijación adecuado. Encontrar... Ver más

Con los kits de fijación es posible montar las pantallas sin gran esfuerzo. Los kits de fijación se encuentran en "Accesorios". También puede configurar fácilmente la carcasa en el configurador. Este le ofrecerá el kit de fijación adecuado. Encontrará el configurador introduciendo el código web #0512 en el campo de búsqueda de nuestra página web.

Ver menos

¿Puedo realizar recortes personalizados en el soporte de pantalla DCS?

Sí, se pueden añadir muescas y otras personalizaciones. Para obtener más información, nuestro centro de servicio técnico está a su disposición. Para ello, introduzca el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestra página web y utilice el formulario de contacto.


¿Hay otras pantallas, como pantallas táctiles?

Sí, a petición hay disponibles otras pantallas.


¿Qué tecnología de conexión puede utilizarse en el soporte de pantalla?

El soporte de pantalla ofrece amplio espacio para una extensa tecnología de conexión. Desde conectores macho SPE y SAC hasta los clásicos conectores hembra RJ45, es posible integrar muchas y diferentes tecnologías de conexión. Para obtener más inform... Ver más

El soporte de pantalla ofrece amplio espacio para una extensa tecnología de conexión. Desde conectores macho SPE y SAC hasta los clásicos conectores hembra RJ45, es posible integrar muchas y diferentes tecnologías de conexión. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro centro de servicio técnico. Para ello, introduzca el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestra página web y utilice el formulario de contacto.

Ver menos

¿Qué herramientas se necesitan para montar el soporte de pantalla?

Para montar el DCS solo se necesita un destornillador de estrella PH0. Este puede encontrarse en la sección "Accesorios" o con el código de artículo 1212558.