Máquinas pelacables y de crimpado
CF 1000-COVER - Tapa de la carcasa
CF 1000-COVER
-
Tapa de la carcasa
1208306
Tapa protectora
, para CF 1000
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Carcasa
Dimensiones
Anchura
224 mm
Altura
130 mm
Longitud
204 mm
Datos del material
Color
transparente
Material
Plástico
Datos comerciales
Código de artículo
1208306
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
04
Clave de producto
BH323Z
GTIN
4017918978136
Peso por unidad (incluido el embalaje)
769,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
769,9 g
Número de tarifa arancelaria
84799070
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
13,749 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Ayuda del producto