PTSM 0,5/ 3-HTB-2,5-SMD WH R44 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1830139

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm2, color: blanco señales, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: PTSM 0,5/..-HTB-SMD WH, paso: 2,5 mm, montaje: Soldadura SMD, disposición de pines: Geometría pad lineal, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON PTSM, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 44 mm de ancho

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Modelo blanco: color estable al soldar y durante la aplicación
Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
Los anclajes de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Regleta de base Through board para una altura de construcción baja de la conexión enchufable en la placa de circuito impreso