MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BKAU CR23 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
2201560

Pictograma clase de montaje Soldar THR
Pictograma tipo de embalaje Correa de 44 mm de ancho

Carcasa base placa de circuito impreso, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 3, familia de artículos: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, paso: 5 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: Correa de 44 mm de ancho, Codificación fija de los polos: 2, 3, artículo con salida de pines lateral a la derecha

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Están disponibles variantes para procesos de soldadura THR y por ola
Alta resistencia mecánica y protección anticorrosión
Resistencia de paso duradera para garantizar un empleo a largo plazo