MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BKAU CR13 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
2201558

Carcasa base placa de circuito impreso, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 3, familia de artículos: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, paso: 5 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: Correa de 44 mm de ancho, Codificación fija de los polos: 1, 3, artículo con salida de pines lateral a la derecha

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Están disponibles variantes para procesos de soldadura THR y por ola
Alta resistencia mecánica y protección anticorrosión
Resistencia de paso duradera para garantizar un empleo a largo plazo