MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMD R24 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1821562

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: MCV 0,5/..-G-SMD, paso: 2,54 mm, montaje: Soldadura SMD, disposición de pines: Geometría pad lineal, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON FMC 0,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 24 mm de ancho

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Los anclajes de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático