DMCV 0,5/ 2-G1-2,54 P20THR R32 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1844879

Pictograma línea de productos COMBICON Connectors XS
Pictograma sección 0,5 mm2
Pictograma clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
Pictograma tipo de embalaje Correa de 32 mm de ancho

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 2, número de polos: 2, número de conexiones: 4, familia de artículos: DMCV 0,5/..-G1-THR, paso: 2,54 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON DFMC 0,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 32 mm de ancho

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático