cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19920306Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 6 A | |||
Usegroup C | ||||
50 V | 6 A |
Dictamen VDE con control de producción
ID de homologación: 40042389Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A |