CCDN 2,5/16-G1F P26 THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1734588

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 32, número de filas: 2, número de polos: 16, número de conexiones: 32, familia de artículos: CCDN 2,5/..-G1F-THR, paso: 5 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica