PROT-M17PRO-IT-IP20 - Capuchón de plástico
PROT-M17PRO-IT-IP20
-
Capuchón de plástico
1055709
Capuchón de plástico, M17, serie: M17 PRO
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Capuchón
Serie
M17 PRO
Datos del material
Material
TPE
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP20
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 105 °C
Datos comerciales
Código de artículo
1055709
Unidad de embalaje
25 Unidades
Cantidad mínima de pedido
25 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
ABRGAD
GTIN
4063151783969
Peso por unidad (incluido el embalaje)
2,09 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
1,95 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,054 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Ayuda del producto