Soporte de módulos 19'' para integrar 12 módulos, 3 HE
FOC-FR19:3U
-
Bastidor de montaje de 19"
1419976
Bastidor de montaje de 19", diseño: Rack de 19" / carcasa torre, índice de protección: IP20, material: Aleación de aluminio, color: gris
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sistema de caja modular; en función de las necesidades es posible integrar hasta 12 módulos operativos en una caja (3 unidades rack) para alcanzar una alta densidad de empaquetado de conexiones de cable de fibra óptica
El número de módulos operativos puede elegirse libremente. Para los puestos de instalación no ocupados hay disponibles tapas opcionales