FOC-FR19:1U-2OS4S-LCD4-OM1 - Bastidor de montaje de 19"
1076851

Caja distribuidora de cable de fibra óptica, tipo: caja distribuidora de cable de fibra óptica de 19" de montaje en bastidor, índice de protección: IP20, número de polos: 2*4, material de rotulación: aluminio, color: gris

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Cableado rápido y seguro gracias a las conexiones frontales claramente definidas
Con bloqueo de rosca