El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FOC-FR19:1U-2OS24-LCD24-OM1 - Bastidor de montaje de 19"
1081340

Caja distribuidora de cable de fibra óptica, tipo: caja distribuidora de cable de fibra óptica de 19" de montaje en bastidor, índice de protección: IP20, número de polos: 2*24, material de rotulación: aluminio, color: gris

Detalles de producto







Sus ventajas

Cableado rápido y seguro gracias a las conexiones frontales claramente definidas
Diseño compacto con ferrule MT