PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - Caja distribuidora
2981884

La caja de sensores PSR-SACB conecta de forma segura hasta 4 interruptores de fin de carrera conectados, con 1 contacto cerrado y 1 contacto abierto cada uno, a una combinación de relés de seguridad, p. ej. PSR-SDC4, longitud de cable: 10 m

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Seguro en el campo gracias a las robustas carcasas y a los elevados grados de protección
Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo