Las cajas de strings Solarline se utilizan en instalaciones al aire libre de gran tamaño. Las tareas principales de las cajas de strings son la protección contra sobretensiones del sistema fotovoltaico, la agrupación y protección de los strings fotovoltaicos con fusibles de strings y la desconexión de la tensión eléctrica.
Otras funciones son opcionales y dependen del equipamiento.
Un ejemplo de función opcional es la monitorización de strings, con la que es posible medir y monitorizar las corrientes de los strings y la tensión del sistema.
SOL-SC-24ST-P-1-XF-00331
-
Caja de conexión de generadores
1694141
Caja de strings, tensión MPP: 1500 V DC, número de strings: 24, equipamiento: seccionador de carga DC, protección contra sobretensiones (tipo 1/2), portafusibles (DC +/-, cartucho de fusible seleccionable), sección de cable DC OUT: máx. 300 mm2, orientación de la carcasa: vertical, tipo de entrada de cable: prensaestopas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Instalación y puesta en marcha rápidas
Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Asesoramiento orientado a la aplicación
Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias