Las cajas de strings Solarline se utilizan en instalaciones al aire libre de gran tamaño. Las tareas principales de las cajas de strings son la protección contra sobretensiones del sistema fotovoltaico, la agrupación y protección de los strings fotovoltaicos con fusibles de strings y la desconexión de la tensión eléctrica.
Otras funciones son opcionales y dependen del equipamiento.
Un ejemplo de función opcional es la monitorización de strings, con la que es posible medir y monitorizar las corrientes de los strings y la tensión del sistema.
SOL-SC-20ST-P-1-XF-11231
-
Caja de conexión de generadores
1694147
Caja de strings, tensión MPP: 1500 V DC, número de strings: 20, equipamiento: seccionador de carga DC, supervisión de strings, protección contra sobretensiones (tipo 2), portafusibles (DC +/-, cartucho de fusible seleccionable), sección de cable DC OUT: máx. 300 mm2, comunicación: RS-485, orientación de la carcasa: vertical, tipo de entrada de cable: prensaestopas
Detalles de producto
Indicación de pedido: | Selección de fusibles fotovoltaicos • Seleccione los fusibles fotovoltaicos de acuerdo con su aplicación y los datos técnicos del fabricante del módulo. • Normalmente, en la hoja de características del módulo fotovoltaico se indica el valor máximo de la resistencia a la corriente inversa del módulo fotovoltaico. La corriente nominal del fusible fotovoltaico que se seleccione debe ser siempre inferior o igual a este valor máximo. • Tenga también en cuenta la potencia disipada típica de los fusibles fotovoltaicos. • Tenga también en cuenta la corriente nominal máxima del portafusibles de la caja de strings (32 A). • Las cajas de strings se han probado con fusibles fotovoltaicos del fabricante Adler. Si se utilizan fusibles fotovoltaicos de otros fabricantes, pueden producirse desviaciones en el comportamiento térmico, la potencia disipada y el derating de corriente. • Las temperaturas ambiente elevadas suponen una carga adicional para los fusibles fotovoltaicos. Para este tipo de aplicaciones, tenga en cuenta la posible reducción de la corriente nominal. |
Recomendación: | Para leer los datos del módulo de supervisión de strings se puede utilizar de manera opcional la biblioteca "Solarworx" y el bloque de función "KERNEL sistemi". El bloque de función forma parte de la versión actual de la biblioteca Solarworx. La biblioteca Solarworx está disponible para su descarga en la PLCnext Store y puede adquirirse en forma de licencia. En el PLCnext Store Info Center encontrará toda la información (p. ej., sobre la instalación/desinstalación de licencias o el registro de la cuenta Proficloud/PLCnext Store) (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
Tipo de producto | Caja de conexión de generadores |
Volumen de suministro | Paquete adicional con material de montaje |
Orientación | Portrait |
Componentes | Portafusibles |
Seccionador de carga DC | |
Monitorización de strings | |
Lugar de uso | Instalación al aire libre, zona cubierta, sin radiación solar directa |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | II |
Generalidades | |
Tensión MPP Un | máx. 1500 V DC |
Tensión de mando | 24 V DC |
Corriente por cada string Imáx | máx. 25 A (Se debe tener en cuenta la corriente de servicio nominal del seccionador de carga DC) |
Seccionador de carga DC | |
Corriente de servicio de dimensionamiento DC-21B | 400 A |
Protección contra sobretensiones | |
Tipo EN | T2 |
Clase de ensayo IEC | T2 |
Nivel de protección Up | ≤ 5 kV |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 30 kA |
DC | |
Número de entradas: Strings | 20 |
Número de rastreadores MPP admitidos | 1 |
String | |
Fusible de string | Configurable |
DC | |
Número de salidas: Rastreador MPP | 1 |
Número de salidas: ± | 1 |
Entrada DC | |
Tipo de entrada de cable | Prensaestopas |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de línea | máx. 6 mm² |
Diámetro exterior del cable | 5 mm ... 7 mm |
Conductor de puesta a tierra y conexión equipotencial de protección contra rayos | |
Tipo de entrada de cable | Prensaestopas |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de línea | máx. 16 mm² |
Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 13 mm |
Salida DC | |
Tipo de entrada de cable | Prensaestopas |
Tipo de conexión | Conexión por terminal (Perno (M10)) |
Sección de línea | máx. 300 mm² |
Diámetro exterior del cable | 21 mm ... 35 mm |
Comunicación | |
Tipo de entrada de cable | Prensaestopas |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Rango de secciones de cable: | 0,14 mm² ... 4 mm² (conductores flexibles y rígidos sin puntera) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (conductores flexibles con puntera) | |
Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 13 mm |
RS-485 | |
Sistema bus | Modbus/RTU |
Monitorización | |
Protocolo | Modbus/RTU |
Tipo de sensor | Hall |
Carcasa | |
Anchura | 600 mm |
Altura | 800 mm |
Profundidad | 300 mm |
Color RAL | 7035 gris luminoso |
Material Carcasa | Poliéster reforzada con fibra de vidrio |
Material Tapa/puerta | Poliéster reforzada con fibra de vidrio |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 40 °C |
Altura de fijación | hasta 2000 m (a través de NN) |
Denominación de norma | Combinaciones de equipos de conmutación de baja tensión – Parte 2: Combinaciones de equipos de conmutación de energía |
Normas/disposiciones | EN 61439-2 |
Código de artículo | 1694147 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DTHAAX |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 30 kg |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 30 kg |
Número de tarifa arancelaria | 85372091 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171490 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003857 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2906732
-
SOL-RPL-KS-MON-20X25A - Módulo de supervisión de strings fotovoltaico 1785253
-
SOL-RPL-KS-RS485-RES-120OHM - Resistencia de cierre 1785258
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Soporte para fusibles 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Fusible 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Fusible 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Fusible 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Fusible 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Fusible 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Fusible 1785246
Sus ventajas
Instalación y puesta en marcha rápidas
Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Asesoramiento orientado a la aplicación
Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago