El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

E AB A 85X83X60 6MPT - Caja de conexión
3001998

Caja de conexión, con 6 bornes de 2,5 mm2 en la tecnología push-in, material: ABS, gris, 85 mm x 83 mm x 60 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Detalles de producto









Sus ventajas

Caja de bornes con tapa y barra de bornes premontada
Cableado rápido sin componentes adicionales necesarios