SAC-3P-10,0-PVC/C-1L-Z B-L
-
Cable para sensores/actuadores
1404823
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 10 m
Detalles de producto
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 3 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | no |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Conexión de conductores | |
| Par de apriete | 0,6 Nm (Conector de válvula) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | TPU |
| Material carcasa conector de válvula | TPU |
| Material contacto | CuSn |
| Material inserto de contactos conector de válvula | PA 6.6 |
| Material superficie del contacto | Sn |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 24 V |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Valores nominales de conectores de válvula | |
| Tornillos de fijación | M2,5 x 27,5 |
| Indicación de estado | 1 LED |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Conexión 1 | |
| Construcción | extremo de cable libre |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Conector de válvula C (8 mm) |
| Número de polos | 3 |
| Material | CuSn (Contacto) |
| Sn (Superficie contactos) | |
| PA 6.6 (Soporte de contactos) | |
| TPU (Carcasa) | |
| Circuito de protección | Diodo Z |
| Longitud del cable | 10 m |
| PVC negro [PVC] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 38,6 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 |
| Número de polos | 3 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PVC negro [PVC] |
| Construcción del conductor cable de señales | 16x 0,20 mm |
| Línea de señales AWG | 20 |
| Sección de línea | 3x 0,5 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 4,80 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PVC |
| Conductor individual, color | negro 1, negro 2, verde/amarillo |
| Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
| Resistencia máx. del conductor | 39 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba | 1200 V |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 24 mm |
| Resistencia a las llamas | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector de válvula) | -20 °C ... 85 °C (Conector de válvula) |
| Denominación de norma | Conector de válvula |
| Normas/disposiciones | EN 175301-803 |
| Código de artículo | 1404823 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF1DEA |
| GTIN | 4046356726535 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 362,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 362,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueras de protección 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Manguera de protección 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección 3240839
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Pelacables 1212757
-
WIREFOX SAC - Pelacables 1212623
-
WIREFOX 10 - Pelacables 1212150
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Nuestro cable de PVC para solicitación mecánica media
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago