SAC-3P-10,0-PUR/BI-1L-S-F - Cable para sensores/actuadores
1696206

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Conector de válvula BI (11 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 10 m

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Compacto: construcción planta para aplicaciones con poco espacio