Cable patch, longitud de cable: 3 m, número de polos: 8
Detalles de producto
Tipo de producto
Cable de datos confeccionado
Construcción
RJ45, IP20
Número de polos
8
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Longitud del cable
3 m
Diámetro de conductor incl. aislamiento
1 mm
Código de artículo
1405089
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
*****
Clave de producto
ABNABM
GTIN
4046356735100
Peso por unidad (incluido el embalaje)
158 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
158 g
Número de tarifa arancelaria
85444210
País de origen
CN
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %